Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36342 Schneider Electric

IMT36342

E-nummer: 1420650

Bild av IMT36342 Schneider Electric
IMT36342
E-nummer: 1420650

Takdosa 85mm, c/c 70mm, studsar 8x Ø16, 2x Ø20, knockouts i botten, tätt lock

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480162060
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    produktfamilj
    Multifix
    produktnamn
    Multifix Ceiling
    typ av produkt eller komponent
    Takdosa med muffar och knock-outs
    kvantitet per set
    Sats med 25
    Teknisk data
    enhetskomposition
    Lock
    Med studsarna placerade 85mm från dosans framkant
    montagefästen
    Hollow wall
    antal studsar
    2 - diameter: 20 mm
    8 - diameter: 16 mm
    kabelingång
    2 knock-out för 16 mm botten ledning
    2 knock-out för 20 mm botten ledning
    färg
    Grå
    material
    PEHD (polyeten med hög densitet) (obehandlad)
    diameter
    83 mm
    avstånd mellan centrum
    70 mm
    längd
    145 mm
    Bredd
    145 mm
    Djup
    111 mm
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar
    maximum cable cross section
    2,5 mm²
    tätning
    Utan
    Internt djup
    108 mm
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,000 g
    Förpackning 1 höjd
    111,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    145,000 mm
    Förpackning 1 längd
    145,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska2
    • engelska1
    • norska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 217.9 KB
    Datum 2015-03-09
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36342 : IMT36342_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT36342_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    IMT36342_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.