Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Mureva
Bild av IMT36343 Schneider Electric
Utgången

IMT36343

E-nummer: 1438083

Bild av IMT36343 Schneider Electric
Utgången
IMT36343
E-nummer: 1438083

TED-MO10 Skiljevägg Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480162077
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

IMT36343 ersätts med:
Produkt
Antal
IMT36104
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 14 mars 2017
1
  • Produktdata
    produktområde
    Mureva
    apparatserie
    Mureva TED
    typ av produkt eller komponent
    Mellanvägg
    färg
    Vit
    kvantitet per set
    5 st
    Teknisk data
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    längd
    30 mm
    bredd
    19 mm
    djup
    73 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…40 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    3,000 g
    Förpackning 1 höjd
    73,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    19,000 mm
    Förpackning 1 längd
    30,000 mm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.