Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT36345 Schneider Electric

IMT36345

E-nummer: 1441001

Green premium brand logo
Bild av IMT36345 Schneider Electric
IMT36345
E-nummer: 1441001
Green premium brand logo

Snabbkopplingsplint Grön, 5 ledare

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480199486
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Plintblock
    färg
    Grön
    kvantitet per set
    Sats om 100
    Teknisk data
    anslutningar - plintar
    Skruv 0,5…12,5 mm² fast kabel
    Skruv 0,5…12,5 mm² flexibel kabel
    Skruv 0,5…12,5 mm²
    Ue märkspänning
    450 V
    600 V
    material
    Koppar: insats
    PA (polyamid): täcklock
    PC (polykarbonat): hus
    Rostfritt stål: fjäder
    Höjd
    8,9 mm
    Bredd
    15,7 mm
    längd
    26 mm
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
    omgivningstemeperatur vid drift
    90 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska4
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2019-06-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2017-11-29
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36345 : Snabbkopplingsplint Grön, 5 ledare
    Beskrivning
    Snabbkopplingsplint Grön, 5 ledare
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Snabbkopplingsplint Grön, 5 ledare
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 291.4 KB
    Datum 2017-12-19
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36345 : Snabbkopplingsplint Grön, 5 ledare
    Beskrivning
    Snabbkopplingsplint Grön, 5 ledare
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Snabbkopplingsplint Grön, 5 ledare
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36345 : Snabbkopplingsplint Grön, 5 ledare
    Beskrivning
    Snabbkopplingsplint Grön, 5 ledare
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Snabbkopplingsplint Grön, 5 ledare
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.