Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36346 Schneider Electric

IMT36346

E-nummer: 1420100

Green premium brand logo
Bild av IMT36346 Schneider Electric
IMT36346
E-nummer: 1420100
Green premium brand logo

Kopplingsstycke för sammankoppling av apparatdosor, Brun

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480169373
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    kompatibilitetsintervall
    Multifix BP
    enhetens korta namn
    BP-KS
    typ av produkt eller komponent
    Anslutningsstycke
    specifik produktanvändning
    Tillhandahålla ett c/c-avstånd på 71 mm
    För anslutning av apparatboxen
    Teknisk data
    färgnyans
    Brun
    material
    PEHD (polyeten med hög densitet)
    längd
    21 mm
    bredd
    21 mm
    djup
    9 mm
    produktens vikt
    0,003 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,000 g
    Förpackning 1 höjd
    21,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    9,000 mm
    Förpackning 1 längd
    21,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36346 : Kopplingsstycke för sammankoppling av apparatdosor, Brun
    Beskrivning
    Kopplingsstycke för sammankoppling av apparatdosor, Brun
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Kopplingsstycke för sammankoppling av apparatdosor, Brun
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 922.5 KB
    Datum 2010-02-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36346 : Kopplingsstycke för sammankoppling av apparatdosor, Brun
    Beskrivning
    Kopplingsstycke för sammankoppling av apparatdosor, Brun
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Kopplingsstycke för sammankoppling av apparatdosor, Brun
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36346 : Kopplingsstycke för sammankoppling av apparatdosor, Brun
    Beskrivning
    Kopplingsstycke för sammankoppling av apparatdosor, Brun
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Kopplingsstycke för sammankoppling av apparatdosor, Brun
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.