Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36355 Schneider Electric

IMT36355

E-nummer: 1421446

Green premium brand logo
Bild av IMT36355 Schneider Electric
IMT36355
E-nummer: 1421446
Green premium brand logo

Skruvring grön, för skivtjocklek 10-27mm. För enkla apparatdosor

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480426711
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    produktnamn
    Multifix Eco
    typ av produkt eller komponent
    Skruvring
    kvantitet per set
    Sats om 20
    Teknisk data
    produktdestination
    För enkel apparatdosa
    montagefästen
    Skiva - tjocklek: 10…27 mm
    färg
    Grön
    material
    PA6_GF30
    diameter
    67 mm
    bredd
    67 mm
    djup
    32 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    16 g
    Förpackning 1 höjd
    6,7 cm
    Förpackning 1 bredd
    3,2 cm
    Förpackning 1 längd
    6,7 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska5
    • engelska4
    • finska1
    • norska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 243.5 KB
    Datum 2018-11-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 670.2 KB
    Datum 2018-11-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 301.8 KB
    Datum 2018-11-22
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36355 : Skruvring grön, för skivtjocklek 10-27mm. För enkla apparatdosor
    Beskrivning
    Skruvring grön, för skivtjocklek 10-27mm. För enkla apparatdosor
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Skruvring grön, för skivtjocklek 10-27mm. För enkla apparatdosor
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 291.4 KB
    Datum 2017-12-19
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36355 : Skruvring grön, för skivtjocklek 10-27mm. För enkla apparatdosor
    Beskrivning
    Skruvring grön, för skivtjocklek 10-27mm. För enkla apparatdosor
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Skruvring grön, för skivtjocklek 10-27mm. För enkla apparatdosor
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36355 : Skruvring grön, för skivtjocklek 10-27mm. För enkla apparatdosor
    Beskrivning
    Skruvring grön, för skivtjocklek 10-27mm. För enkla apparatdosor
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Skruvring grön, för skivtjocklek 10-27mm. För enkla apparatdosor
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.