Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT36356 Schneider Electric

IMT36356

E-nummer: 1421305

Green premium brand logo
Bild av IMT36356 Schneider Electric
IMT36356
E-nummer: 1421305
Green premium brand logo

Apparatdosa enk/dbl justerbar 10-27mm, 4 flexibla kombistudsar Ø16/20

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480426728
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    produktnamn
    Multifix Eco
    typ av produkt eller komponent
    Apparatdosa
    enhetsapplikation
    Enkelgips
    kvantitet per set
    Sats med 25
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    enhetskomposition
    Studsar med låsbläck av rostfritt stål
    Justerbar gängad ring
    montagefästen
    Skiva - tjocklek: 10…27 mm
    antal combistudsar
    4 flexibel diameter: 16 mm / 20 mm kombistuds(ar)
    antal fack
    1 fack
    färg
    Grå
    material
    PEHD (polyeten med hög densitet)
    avstånd mellan stöd
    60 mm
    diameter
    70 mm
    Internt djup
    55 mm
    längd
    170 mm
    Bredd
    71 mm
    Djup
    57 mm
    kabel area/dimension
    2,5 mm²
    rördiameter
    20 mm
    tätning
    Utan
    anslutningar - plintar
    Skruvad
    Miljö
    standarder
    IEC 695-2-1
    IEC 60670-1
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…90 °C
    IP-kapslingsklass
    IP40
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    89,000 g
    Förpackning 1 höjd
    71,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    57,000 mm
    Förpackning 1 längd
    170,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska10
    • engelska5
    • finska1
    • franska1
    • italienska1
    • norska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Actassi produktkatalog (Version 2.0)
    Beskrivning
    Actassi ett globalt sortiment med produkter för strukturerade fastighetsnätverk och datacenter. Omfattar kopparnät och fibernät inklusive förterminerat. Kopparsystem i kategorierna Kat 5:e, Kat 6, Kat 6A och Kat 7A i skärmat och oskärmat utförande. Fiberprodukter för OM3, OM4 och OS2. Patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer. Tillbehör som RJ45 modularjack, fiberdon SC, LC, och MTP, pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, samt boxar, datarack och nätverksskåp.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.7 MB
    Datum 2020-05-25
    Beskrivning
    Actassi ett globalt sortiment med produkter för strukturerade fastighetsnätverk och datacenter. Omfattar kopparnät och fibernät inklusive förterminerat. Kopparsystem i kategorierna Kat 5:e, Kat 6, Kat 6A och Kat 7A i skärmat och oskärmat utförande. Fiberprodukter för OM3, OM4 och OS2. Patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer. Tillbehör som RJ45 modularjack, fiberdon SC, LC, och MTP, pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, samt boxar, datarack och nätverksskåp.
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    Paketlösningar för nybyggnation av lägenheter (Version 1.0)
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2018-07-01
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 326.8 KB
    Datum 2013-04-15
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 243.5 KB
    Datum 2018-11-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 670.2 KB
    Datum 2018-11-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 301.8 KB
    Datum 2018-11-22
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 189.3 KB
    Datum 2019-11-20
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36356 : Apparatdosa enk/dbl justerbar 10-27mm, 4 flexibla kombistudsar Ø16/20
    Beskrivning
    Apparatdosa enk/dbl justerbar 10-27mm, 4 flexibla kombistudsar Ø16/20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Apparatdosa enk/dbl justerbar 10-27mm, 4 flexibla kombistudsar Ø16/20
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 291.4 KB
    Datum 2017-12-19
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36356 : Apparatdosa enk/dbl justerbar 10-27mm, 4 flexibla kombistudsar Ø16/20
    Beskrivning
    Apparatdosa enk/dbl justerbar 10-27mm, 4 flexibla kombistudsar Ø16/20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Apparatdosa enk/dbl justerbar 10-27mm, 4 flexibla kombistudsar Ø16/20
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT36356 : Apparatdosa enk/dbl justerbar 10-27mm, 4 flexibla kombistudsar Ø16/20
    Beskrivning
    Apparatdosa enk/dbl justerbar 10-27mm, 4 flexibla kombistudsar Ø16/20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Apparatdosa enk/dbl justerbar 10-27mm, 4 flexibla kombistudsar Ø16/20
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.