Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37308 Schneider Electric

IMT37308

E-nummer: 1458123

Bild av IMT37308 Schneider Electric
IMT37308
E-nummer: 1458123

Kabeltätning TET 10-14C Svart CR IP67, för PR-gänga, hål Ø23 mm, 50st/fp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480398889
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    product range
    Thorsman TET
    product type
    Tätning
    colour
    Svart
    quantity per package
    50 st
    Teknisk data
    material
    CR (kloropren)
    kabeldiameter
    10…14 mm
    håltagningsdiameter
    23 mm
    Miljö
    IP-Class
    IP67
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    7,9 g
    Förpackning 1 höjd
    2,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    2,8 cm
    Förpackning 1 längd
    2,8 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska4
    • engelska4
    • norska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2017-11-29
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 645.7 KB
    Datum 2018-04-26
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 329.1 KB
    Datum 2019-09-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 104.5 KB
    Datum 2003-09-19
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37308 : Kabeltätning TET 10-14C Svart CR IP67, för PR-gänga, hål Ø23 mm, 50st/fp
    Beskrivning
    Kabeltätning TET 10-14C Svart CR IP67, för PR-gänga, hål Ø23 mm, 50st/fp
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Kabeltätning TET 10-14C Svart CR IP67, för PR-gänga, hål Ø23 mm, 50st/fp
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37308 : IMT37308_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37308_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    IMT37308_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.