Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37321 Schneider Electric

IMT37321

E-nummer: 1458017

Green premium brand logo
Bild av IMT37321 Schneider Electric
IMT37321
E-nummer: 1458017
Green premium brand logo

Kabeltätning TET 5-7 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø16 mm, bulk 4 000st/fp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480399015
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    product range
    Thorsman TET
    product type
    Tätning
    colour
    Grå
    quantity per package
    Sats om 4000
    Teknisk data
    material
    EPDM
    kabeldiameter
    5…7 mm
    håltagningsdiameter
    16 mm
    Miljö
    IP-Class
    IP67
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska4
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2017-11-29
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 645.7 KB
    Datum 2018-04-26
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 329.1 KB
    Datum 2019-09-30
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37321 : Kabeltätning TET 5-7 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø16 mm, bulk 4 000st/fp
    Beskrivning
    Kabeltätning TET 5-7 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø16 mm, bulk 4 000st/fp
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Kabeltätning TET 5-7 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø16 mm, bulk 4 000st/fp
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37321 : Kabeltätning TET 5-7 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø16 mm, bulk 4 000st/fp
    Beskrivning
    Kabeltätning TET 5-7 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø16 mm, bulk 4 000st/fp
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Kabeltätning TET 5-7 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø16 mm, bulk 4 000st/fp
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37321 : Kabeltätning TET 5-7 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø16 mm, bulk 4 000st/fp
    Beskrivning
    Kabeltätning TET 5-7 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø16 mm, bulk 4 000st/fp
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Kabeltätning TET 5-7 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø16 mm, bulk 4 000st/fp
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.