Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT37325 Schneider Electric

IMT37325

E-nummer: 1420060

Green premium brand logo
Bild av IMT37325 Schneider Electric
IMT37325
E-nummer: 1420060
Green premium brand logo

Putslock för apparatdosa, för användning vid ingjutning, putsning eller målning.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480507380
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    kompatibilitetsintervall
    Multifix Eco
    typ av produkt eller komponent
    Täckplatta
    kvantitet per set
    Sats om 20
    Teknisk data
    antal fack
    1 fack
    produktdestination
    Apparatdosa
    montering
    Snäppfäste
    färg
    Mörkgrå
    material
    PP (polypropylen)
    diameter
    70 mm
    Djup
    14 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…90 °C
    IP-kapslingsklass
    IP40
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    7,000 g
    Förpackning 1 höjd
    14,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    70,000 mm
    Förpackning 1 längd
    70,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37325 : Putslock för apparatdosa, för användning vid ingjutning, putsning eller målning.
    Beskrivning
    Putslock för apparatdosa, för användning vid ingjutning, putsning eller målning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Putslock för apparatdosa, för användning vid ingjutning, putsning eller målning.
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37325 : Putslock för apparatdosa, för användning vid ingjutning, putsning eller målning.
    Beskrivning
    Putslock för apparatdosa, för användning vid ingjutning, putsning eller målning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Putslock för apparatdosa, för användning vid ingjutning, putsning eller målning.
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37325 : Putslock för apparatdosa, för användning vid ingjutning, putsning eller målning.
    Beskrivning
    Putslock för apparatdosa, för användning vid ingjutning, putsning eller målning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Putslock för apparatdosa, för användning vid ingjutning, putsning eller målning.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.