Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37400 Schneider Electric

IMT37400

Bild av IMT37400 Schneider Electric
IMT37400

Skruvplugg TP1 Gul lös, Ø5,5/22 mm, 20st/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475160
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Stickkontakt
    enhetens korta namn
    TP
    tillgänglig utrustning
    Utan skruv
    enhetsapplikation
    För lättare installation
    borrdiameter
    5,5 mm betong
    5,5 mm tegel
    5 mm ALC betong
    minsta borrdjup
    25 mm
    skruvdiameter
    3,5…5 mm
    material
    PEHD (polyeten med hög densitet)
    Teknisk data
    praktisk lastkapacitet
    Skjuvning: 0,5 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 4,5)
    Utdragbar last: 0,25 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 6)
    Skjuvning: 0,4 kN för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 4,5)
    Utdragbar last: 0,2 kN för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 6)
    Skjuvning: 0,1 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 4,5)
    Utdragbar last: 0,04 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 6)
    praktisk lastkapacitet i kg
    Skjuvning: 50 kg för betong C25 (säkerhetsfaktor: 4,5)
    Utdragbar last: 25 kg för betong C25 (säkerhetsfaktor: 6)
    Skjuvning: 40 kg för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 4,5)
    Utdragbar last: 20 kg för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 6)
    Skjuvning: 10 kg för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 4,5)
    Utdragbar last: 4 kg för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 6)
    färg
    Gul
    omgivningstemeperatur vid drift
    −50…80 °C
    diameter
    5,5 mm
    längd
    22 mm
    Miljö
    kvantitet per set
    Sats om 20
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    15,000 g
    Förpackning 1 höjd
    135,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    15,000 mm
    Förpackning 1 längd
    93,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska1
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37400 : Skruvplugg TP1 Gul lös, Ø5,5/22 mm, 20st/fp DIY
    Beskrivning
    Skruvplugg TP1 Gul lös, Ø5,5/22 mm, 20st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Skruvplugg TP1 Gul lös, Ø5,5/22 mm, 20st/fp DIY
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 879.2 KB
    Datum 2010-10-29
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.