Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37403 Schneider Electric

IMT37403

Bild av IMT37403 Schneider Electric
IMT37403

Universalplugg TPN-6x35 Silver med skruv 4x50, 10st/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475191
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Universalfäste
    enhetens korta namn
    TPN
    tillgänglig utrustning
    Skruv
    borrdiameter
    6 mm
    minsta borrdjup
    50 mm
    skruvdiameter
    4 mm
    skruvlängd
    50 mm
    Teknisk data
    färg
    Grå
    material
    Kontakt: PA (polyamid)
    Skruv: härdat stål ljusgalvaniserad
    praktisk lastkapacitet i kg
    Skjuvning: 50 kg för betong C25 (säkerhetsfaktor: 4,5)
    Utdragbar last: 10 kg för betong C25 (säkerhetsfaktor: 6)
    Skjuvning: 20 kg för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 4,5)
    Utdragbar last: 6 kg för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 6)
    Skjuvning: 18 kg för gipsskiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 4,5)
    Utdragbar last: 6 kg för gipsskiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 6)
    Skjuvning: 26 kg för gipsskiva 2 x 13 mm (säkerhetsfaktor: 4,5)
    Utdragbar last: 8 kg för gipsskiva 2 x 13 mm (säkerhetsfaktor: 6)
    tjocklek
    0…16 mm godstjocklek
    9 mm bräda maximal
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…80 °C
    diameter
    6 mm
    längd
    35 mm
    Miljö
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    53,000 g
    Förpackning 1 höjd
    135,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    15,000 mm
    Förpackning 1 längd
    93,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska1
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37403 : IMT37403_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37403_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    IMT37403_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.