Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37404 Schneider Electric

IMT37404

Green premium brand logo
Bild av IMT37404 Schneider Electric
IMT37404
Green premium brand logo

Clipsplugg Vit TCP-0 Ø7,5/18 mm, 20st/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475207
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Clipsplugg
    enhetens korta namn
    TCP
    tillgänglig utrustning
    Utan skruv
    enhetsapplikation
    Kabelklips och spik
    borrdiameter
    5,5 mm
    minsta borrdjup
    20 mm
    spikdiameter
    1,2…3 mm
    material
    PS (polystyrene)
    Teknisk data
    färg
    Vit
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…70 °C
    diameter
    7,5 mm
    längd
    18 mm
    Miljö
    kvantitet per set
    Sats om 20
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37404 : Clipsplugg Vit TCP-0 Ø7,5/18 mm, 20st/fp DIY
    Beskrivning
    Clipsplugg Vit TCP-0 Ø7,5/18 mm, 20st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Clipsplugg Vit TCP-0 Ø7,5/18 mm, 20st/fp DIY
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37404 : Clipsplugg Vit TCP-0 Ø7,5/18 mm, 20st/fp DIY
    Beskrivning
    Clipsplugg Vit TCP-0 Ø7,5/18 mm, 20st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Clipsplugg Vit TCP-0 Ø7,5/18 mm, 20st/fp DIY
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37404 : Clipsplugg Vit TCP-0 Ø7,5/18 mm, 20st/fp DIY
    Beskrivning
    Clipsplugg Vit TCP-0 Ø7,5/18 mm, 20st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Clipsplugg Vit TCP-0 Ø7,5/18 mm, 20st/fp DIY
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.