Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37413 Schneider Electric

IMT37413

E-nummer: 1507274

Green premium brand logo
Bild av IMT37413 Schneider Electric
IMT37413
E-nummer: 1507274
Green premium brand logo

Skivfäste TPP-13xM4S med skruv, 5st/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475290
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Skivfäste
    enhetens korta namn
    TPP
    tillgänglig utrustning
    Skruv
    montagefästen
    Skivmaterial - tjocklek: 10…35 mm
    gängtyp
    M5
    skruvdiameter
    5 mm
    skruvlängd
    65 mm
    håltagningsdiameter
    13 mm
    Teknisk data
    kvantitet per set
    Sats med 5
    nettovikt
    0,0203 kg
    Miljö
    material
    Skruv: Stål elektropläterad
    Vippa: zink
    Krage: zink
    Fjäder: Stål
    praktisk lastkapacitet i kg
    Skjuvning: 50 kg för skiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 2,5)
    Utdragbar last: 17 kg för skiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 3)
    Skjuvning: 80 kg för skiva 2 x 13 mm (säkerhetsfaktor: 2,5)
    Utdragbar last: 34 kg för skiva 2 x 13 mm (säkerhetsfaktor: 3)
    tjocklek
    0…47 mm godstjocklek skiva 13 mm
    0…34 mm godstjocklek skiva 2 x 13 mm
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…80 °C
    diameter
    18 mm
    längd
    90 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37413 : Skivfäste TPP-13xM4S med skruv, 5st/fp DIY
    Beskrivning
    Skivfäste TPP-13xM4S med skruv, 5st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Skivfäste TPP-13xM4S med skruv, 5st/fp DIY
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37413 : Skivfäste TPP-13xM4S med skruv, 5st/fp DIY
    Beskrivning
    Skivfäste TPP-13xM4S med skruv, 5st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Skivfäste TPP-13xM4S med skruv, 5st/fp DIY
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37413 : Skivfäste TPP-13xM4S med skruv, 5st/fp DIY
    Beskrivning
    Skivfäste TPP-13xM4S med skruv, 5st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Skivfäste TPP-13xM4S med skruv, 5st/fp DIY
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.