Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37416 Schneider Electric

IMT37416

E-nummer: 1507470

Green premium brand logo
Bild av IMT37416 Schneider Electric
IMT37416
E-nummer: 1507470
Green premium brand logo

Skivfäste TSP-10/75 med skruv M5x75mm, Blå/vit, 5st/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475320
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Skivfäste
    enhetens korta namn
    TSP
    tillgänglig utrustning
    Skruv
    montagefästen
    Skivmaterial - tjocklek: 3…40 mm
    gängtyp
    M5
    skruvdiameter
    5 mm
    skruvlängd
    75 mm
    håltagningsdiameter
    10 mm
    färg
    Blå/vit
    Teknisk data
    kvantitet per set
    Sats med 5
    produktens vikt
    0,00196 kg
    Miljö
    material
    Skruv: Stål elektropläterad
    Krage: PA (polyamid)
    Fjäder: PA (polyamid)
    praktisk lastkapacitet i kg
    Skjuvning: 25 kg för skiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 4,5)
    Utdragbar last: 7,5 kg för skiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 6)
    Skjuvning: 40 kg för skiva 2 x 13 mm (säkerhetsfaktor: 4,5)
    Utdragbar last: 15 kg för skiva 2 x 13 mm (säkerhetsfaktor: 6)
    tjocklek
    0…37 mm godstjocklek skiva 13 mm
    0…37 mm godstjocklek skiva 2 x 13 mm
    0…24 mm
    miljökarakteristik
    Korrosivitetsklassad
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…80 °C
    diameter
    20 mm
    längd
    78 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37416 : IMT37416_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37416_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    IMT37416_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37416 : IMT37416_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37416_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    IMT37416_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37416 : IMT37416_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37416_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    IMT37416_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.