Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37419 Schneider Electric

IMT37419

E-nummer: 1507477

Green premium brand logo
Bild av IMT37419 Schneider Electric
IMT37419
E-nummer: 1507477
Green premium brand logo

Skivfäste TMX-4D, skruv M4x50, skivtjocklek 16-26, 5st/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475351
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Skivfäste
    enhetens korta namn
    TMX
    tillgänglig utrustning
    Gängad skruv
    montagefästen
    Installation i skivmaterial med hög belastning - tjocklek: 16…26 mm
    gängtyp
    M4
    skruvdiameter
    4 mm
    skruvlängd
    50 mm
    typ av skruvhuvud
    Kombinationshuvud
    Krysspår
    typ av skruvmejsel
    Philips
    håltagningsdiameter
    8 mm
    Teknisk data
    kvantitet per set
    Sats med 5
    nettovikt
    0,0093 kg
    Miljö
    material
    Skruv: Stål elektropläterad
    Skivfäste: bleck elektropläterad
    praktisk lastkapacitet i kg
    Skjuvning: 40 kg (säkerhetsfaktor: 2,5)
    Utdragbar last: 16 kg (säkerhetsfaktor: 3)
    tjocklek
    0…18 mm
    miljökarakteristik
    Brandtålighet
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…80 °C
    diameter
    14 mm
    längd
    62 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37419 : Skivfäste TMX-4D, skruv M4x50, skivtjocklek 16-26, 5st/fp DIY
    Beskrivning
    Skivfäste TMX-4D, skruv M4x50, skivtjocklek 16-26, 5st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Skivfäste TMX-4D, skruv M4x50, skivtjocklek 16-26, 5st/fp DIY
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37419 : Skivfäste TMX-4D, skruv M4x50, skivtjocklek 16-26, 5st/fp DIY
    Beskrivning
    Skivfäste TMX-4D, skruv M4x50, skivtjocklek 16-26, 5st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Skivfäste TMX-4D, skruv M4x50, skivtjocklek 16-26, 5st/fp DIY
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37419 : Skivfäste TMX-4D, skruv M4x50, skivtjocklek 16-26, 5st/fp DIY
    Beskrivning
    Skivfäste TMX-4D, skruv M4x50, skivtjocklek 16-26, 5st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Skivfäste TMX-4D, skruv M4x50, skivtjocklek 16-26, 5st/fp DIY
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.