Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37431 Schneider Electric

IMT37431

Bild av IMT37431 Schneider Electric
IMT37431

Spikclips TC 2x4 Natur, spik 15mm Flat, härd/galv stål, zinkbelagd 25st/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475474
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Spikclips
    enhetens korta namn
    TC
    enhetsapplikation
    Multi-tariff
    produktdestination
    Flat kabel 2 x 4 mm
    typ av installation
    Inomhus
    tillgänglig utrustning
    Spik
    spikdiameter
    1,4 mm
    längd
    15 mm
    Teknisk data
    färg
    Klar
    material
    Clip: PP (polypropylen)
    Spik: elektropläterad härdat stål
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…80 °C
    Miljö
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    UV resistent
    Slagtålighet
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    kvantitet per set
    Sats med 25
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37431 : Spikclips TC 2x4 Natur, spik 15mm Flat, härd/galv stål, zinkbelagd 25st/fp DIY
    Beskrivning
    Spikclips TC 2x4 Natur, spik 15mm Flat, härd/galv stål, zinkbelagd 25st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    Spikclips TC 2x4 Natur, spik 15mm Flat, härd/galv stål, zinkbelagd 25st/fp DIY
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 344.5 KB
    Datum 2019-01-20
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37431 : Spikclips TC 2x4 Natur, spik 15mm Flat, härd/galv stål, zinkbelagd 25st/fp DIY
    Beskrivning
    Spikclips TC 2x4 Natur, spik 15mm Flat, härd/galv stål, zinkbelagd 25st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    Spikclips TC 2x4 Natur, spik 15mm Flat, härd/galv stål, zinkbelagd 25st/fp DIY
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37431 : Spikclips TC 2x4 Natur, spik 15mm Flat, härd/galv stål, zinkbelagd 25st/fp DIY
    Beskrivning
    Spikclips TC 2x4 Natur, spik 15mm Flat, härd/galv stål, zinkbelagd 25st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    Spikclips TC 2x4 Natur, spik 15mm Flat, härd/galv stål, zinkbelagd 25st/fp DIY
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.