Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37443 Schneider Electric

IMT37443

Bild av IMT37443 Schneider Electric
IMT37443

Metallklammer TKK 7-10 18mm Vit, 20st/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475597
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Metallklämma
    enhetens korta namn
    TKK/APK
    enhetsapplikation
    Utvändig elinstallation
    tillgänglig utrustning
    Spik
    färg
    Vit (NCS 0502-Y)
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    kvantitet per set
    Sats om 20
    Teknisk data
    montering
    1 sprik 18 mm diameter: 2,1 mm
    produktdestination
    Rund kabel 7...10 mm
    Flat kabel 7...10 mm
    typ av installation
    Inomhus/utomhus
    montagefästen
    Trä och träfiberplattor
    material
    Elektropläterad Polyesterpulver Stål SIS 1151 Z200: klämma
    Elektropläterad Stål SIS 1151 Z275: spik
    längd
    Klämma: 10 mm
    Bredd
    8 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…250 °C
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska1
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37443 : Metallklammer TKK 7-10 18mm Vit, 20st/fp DIY
    Beskrivning
    Metallklammer TKK 7-10 18mm Vit, 20st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Metallklammer TKK 7-10 18mm Vit, 20st/fp DIY
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.