Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Mureva
Bild av IMT37447 Schneider Electric

IMT37447

Green premium brand logo
Bild av IMT37447 Schneider Electric
IMT37447
Green premium brand logo

Toppklämma Torix Röd, godkänd för ledare från 0,5 mm² till 12,5 mm². 10st DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475634
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Vridanslutning
    färg
    Röd
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    Teknisk data
    anslutningar - plintar
    Skruv 0,5…12,5 mm² flexibelt strängat kabel
    Skruv 0,5…12,5 mm² stelsträngat kabel
    Skruv 0,5…12,5 mm² fast kabel
    Ue märkspänning
    440 V AC
    material
    Koppar
    PA (polyamid)
    ledarmaterial
    Koppar
    Höjd
    20 mm
    Bredd
    14 mm
    längd
    28 mm
    Miljö
    standarder
    EN 60998-2-4
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska5
    • engelska7
    • finska1
    • norska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 74.6 KB
    Datum 2016-12-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2012-04-16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 179.6 KB
    Datum 2016-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 209 KB
    Datum 2016-10-27
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37447 : IMT37447_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37447_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    IMT37447_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37447 : IMT37447_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37447_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    IMT37447_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37447 : IMT37447_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37447_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    IMT37447_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.