Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37448 Schneider Electric

IMT37448

Green premium brand logo
Bild av IMT37448 Schneider Electric
IMT37448
Green premium brand logo

Kabeltätning TET 7-10 Grå EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø19 mm, 2st/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475641
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    product range
    Thorsman
    product type
    Tätning
    colour
    Grå
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    quantity per package
    Sats om 2
    Teknisk data
    material
    EPDM
    villkor för användning
    Inomhus
    Utomhus
    kabeldiameter
    7…10 mm
    håltagningsdiameter
    19 mm
    Miljö
    IP-Class
    IP67
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    18,000 g
    Förpackning 1 höjd
    135,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    20,000 mm
    Förpackning 1 längd
    93,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska4
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 645.7 KB
    Datum 2018-04-26
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37448 : IMT37448_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37448_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    IMT37448_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37448 : IMT37448_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37448_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    IMT37448_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37448 : IMT37448_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37448_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    IMT37448_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.