Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37457 Schneider Electric

IMT37457

E-nummer: 1507479

Bild av IMT37457 Schneider Electric
IMT37457
E-nummer: 1507479

Skivfäste THW inklusive skruv 4,2x35mm, för gipsskiva 6-13mm, 5st/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475733
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Skivfäste
    enhetens korta namn
    THW
    tillgänglig utrustning
    Skruv
    montagefästen
    Lättviktsinstallation i skivmaterial - tjocklek: 6…13 mm
    skruvdiameter
    4,2 mm
    skruvlängd
    38 mm
    Teknisk data
    kvantitet per set
    Sats med 5
    nettovikt
    0,0045 kg
    Miljö
    material
    Skruv: Stål elektropläterad
    Skivfäste: Stål gulkromat
    praktisk lastkapacitet i kg
    Skjuvning: 10 kg (säkerhetsfaktor: 2,5)
    Utdragbar last: 10 kg (säkerhetsfaktor: 3)
    tjocklek
    0…16 mm
    miljökarakteristik
    Brandtålighet
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…80 °C
    längd
    30 mm
    Bredd
    10 mm
    Höjd
    12 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska1
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37457 : Skivfäste THW inklusive skruv 4,2x35mm, för gipsskiva 6-13mm, 5st/fp DIY
    Beskrivning
    Skivfäste THW inklusive skruv 4,2x35mm, för gipsskiva 6-13mm, 5st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Skivfäste THW inklusive skruv 4,2x35mm, för gipsskiva 6-13mm, 5st/fp DIY
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.