Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37458 Schneider Electric

IMT37458

Bild av IMT37458 Schneider Electric
IMT37458

Skruvclips TCS-C3 10-14 Vit, skruv 26mm PH2, elförzinkat stål, 10st/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475740
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Skruvclips
    enhetens korta namn
    TCS
    enhetsapplikation
    Installation av rund kabel
    tillgänglig utrustning
    Skruv
    färg
    Vit (NCS S 0500-N)
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    Teknisk data
    typ av installation
    Inomhus/utomhus
    montagefästen
    Tak
    Vägg
    typ av skruvhuvud
    Krysspår
    typ av skruvmejsel
    Philips nr 2
    produktdestination
    10…14 mm rund kabel
    längd
    38 mm
    inbyggnadsdjup
    26 mm
    skruvdiameter
    5 mm
    material
    Elektropläterad Stål: skruv
    PP (polypropylen), C3: clip
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…80 °C
    miljökarakteristik
    UV resistent
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37458 : Skruvclips TCS-C3 10-14 Vit, skruv 26mm PH2, elförzinkat stål, 10st/fp DIY
    Beskrivning
    Skruvclips TCS-C3 10-14 Vit, skruv 26mm PH2, elförzinkat stål, 10st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Skruvclips TCS-C3 10-14 Vit, skruv 26mm PH2, elförzinkat stål, 10st/fp DIY
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 156.5 KB
    Datum 2012-03-28
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37458 : Skruvclips TCS-C3 10-14 Vit, skruv 26mm PH2, elförzinkat stål, 10st/fp DIY
    Beskrivning
    Skruvclips TCS-C3 10-14 Vit, skruv 26mm PH2, elförzinkat stål, 10st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Skruvclips TCS-C3 10-14 Vit, skruv 26mm PH2, elförzinkat stål, 10st/fp DIY
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37458 : Skruvclips TCS-C3 10-14 Vit, skruv 26mm PH2, elförzinkat stål, 10st/fp DIY
    Beskrivning
    Skruvclips TCS-C3 10-14 Vit, skruv 26mm PH2, elförzinkat stål, 10st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Skruvclips TCS-C3 10-14 Vit, skruv 26mm PH2, elförzinkat stål, 10st/fp DIY
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.