Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT37467 Schneider Electric

IMT37467

Green premium brand logo
Bild av IMT37467 Schneider Electric
IMT37467
Green premium brand logo

Täcklock för apparatdosa, skruvfastsättning, Ø90

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475832
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    kompatibilitetsintervall
    Multifix TED
    enhetens korta namn
    TED-TA
    typ av produkt eller komponent
    Täckplatta
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    antal fack
    1 fack
    produktdestination
    Apparatdosa
    montering
    Med skruvar
    färg
    Vit (RAL 9010)
    material
    PA (polyamid)
    diameter
    90 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    16,000 g
    Förpackning 1 höjd
    3,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    90,000 mm
    Förpackning 1 längd
    90,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37467 : Täcklock för apparatdosa, skruvfastsättning, Ø90
    Beskrivning
    Täcklock för apparatdosa, skruvfastsättning, Ø90
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Täcklock för apparatdosa, skruvfastsättning, Ø90
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37467 : Täcklock för apparatdosa, skruvfastsättning, Ø90
    Beskrivning
    Täcklock för apparatdosa, skruvfastsättning, Ø90
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Täcklock för apparatdosa, skruvfastsättning, Ø90
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37467 : Täcklock för apparatdosa, skruvfastsättning, Ø90
    Beskrivning
    Täcklock för apparatdosa, skruvfastsättning, Ø90
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Täcklock för apparatdosa, skruvfastsättning, Ø90
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.