Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Mureva
Bild av IMT37468 Schneider Electric
Utgången

IMT37468

Bild av IMT37468 Schneider Electric
Utgången
IMT37468

Utvändig koppl.dosa Vit IP65, lock med skruv, utan plint, U56. DIY

Visa fler egenskaper
IMT37468  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3606480475849
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Mureva
    typ av produkt eller komponent
    Kopplingslåda
    färg
    Vit (RAL 9010)
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    montering
    Med skruvar: täcklock
    basmått
    87 x 87 x 39 mm
    Kabelingång
    Genomföringar
    kabelnumrering
    10 diameter: 14 mm
    type of packing
    Plastpåse och kartong med eurohole
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren): doskropp och lock
    SEBS (styren-eten-butylen styren): tätning
    Terminals
    Utan plint
    Höjd
    87 mm
    Bredd
    87 mm
    Djup
    39 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    IP-kapslingsklass
    IP65
    Glow wire temp
    650 °C
    standarder
    EN 60670
    produktcertifieringar
    CE
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska2
    • engelska1
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37468 : Utvändig koppl.dosa Vit IP65, lock med skruv, utan plint, U56. DIY
    Beskrivning
    Utvändig koppl.dosa Vit IP65, lock med skruv, utan plint, U56. DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Utvändig koppl.dosa Vit IP65, lock med skruv, utan plint, U56. DIY
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 858.2 KB
    Datum 2010-02-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37468 : Utvändig koppl.dosa Vit IP65, lock med skruv, utan plint, U56. DIY
    Beskrivning
    Utvändig koppl.dosa Vit IP65, lock med skruv, utan plint, U56. DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Utvändig koppl.dosa Vit IP65, lock med skruv, utan plint, U56. DIY
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.