Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Mureva
Bild av IMT37472 Schneider Electric
Utgången

IMT37472

Bild av IMT37472 Schneider Electric
Utgången
IMT37472

Utvändig koppl.dosa Vit IP20, 60x60, lock med skruv, 5-pol skruvplint, K60. DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475887
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

IMT37472 ersätts med:
Produkt
Antal
IMT34472
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 25 januari 2017
1
  • Produktdata
    range of product
    Mureva
    typ av produkt eller komponent
    Kopplingslåda
    färg
    Vit (NCS 0502-Y)
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    montering
    Med skruvar: täcklock
    basmått
    60 x 60 x 30 mm
    Kabelingång
    Len yta
    type of packing
    Plastpåse och kartong med eurohole
    material
    Polyproben: doskropp och lock
    PA (polyamid): doskropp och lock
    Terminals
    Skruvanslutningar
    Höjd
    60 mm
    bredd
    60 mm
    djup
    30 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Glow wire temp
    650 °C
    standarder
    EN 60670
    produktcertifieringar
    CE
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska2
    • engelska2
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 142.6 KB
    Datum 2010-09-14
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37472 : Utvändig koppl.dosa Vit IP20, 60x60, lock med skruv, 5-pol skruvplint, K60. DIY
    Beskrivning
    Utvändig koppl.dosa Vit IP20, 60x60, lock med skruv, 5-pol skruvplint, K60. DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Utvändig koppl.dosa Vit IP20, 60x60, lock med skruv, 5-pol skruvplint, K60. DIY
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 127.9 KB
    Datum 2014-02-19
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37472 : Utvändig koppl.dosa Vit IP20, 60x60, lock med skruv, 5-pol skruvplint, K60. DIY
    Beskrivning
    Utvändig koppl.dosa Vit IP20, 60x60, lock med skruv, 5-pol skruvplint, K60. DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Utvändig koppl.dosa Vit IP20, 60x60, lock med skruv, 5-pol skruvplint, K60. DIY
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.