Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multifix
Bild av IMT37477 Schneider Electric

IMT37477

Green premium brand logo
Bild av IMT37477 Schneider Electric
IMT37477
Green premium brand logo

Apparatdosa BP-202 DIY 1st

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475931
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Multifix
    produktnamn
    Multifix BP
    enhetens korta namn
    BP-202
    typ av produkt eller komponent
    Apparatdosa
    enhetsapplikation
    Enkelgips
    Dubbelgips
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    enhetskomposition
    Med studsarna placerade 13mm från dosans framkant
    Justerbar gängad ring
    2 reduceringshylsor
    montagefästen
    Skiva - tjocklek: 13 mm
    Skiva - tjocklek: 26 mm
    antal studsar
    3 stela skenor - diameter: 20 mm
    antal fack
    1 fack
    färg
    Grön (NCS 1030-G30Y)
    material
    PEHD (polyeten med hög densitet)
    avstånd mellan stöd
    60 mm
    diameter
    74 mm
    längd
    120 mm
    bredd
    48 mm
    Miljö
    standarder
    IEC 60670-1
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…90 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    50,000 g
    Förpackning 1 höjd
    74,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    48,000 mm
    Förpackning 1 längd
    120,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37477 : IMT37477_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37477_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    IMT37477_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 922.5 KB
    Datum 2010-02-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37477 : IMT37477_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37477_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    IMT37477_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37477 : IMT37477_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37477_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    IMT37477_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.