Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37482 Schneider Electric

IMT37482

E-nummer: 1507493

Green premium brand logo
Bild av IMT37482 Schneider Electric
IMT37482
E-nummer: 1507493
Green premium brand logo

Expanderbult TEX-C2 M6x70 ink mutter och bricka. Elförzinkad klass C2 2st/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480475986
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Genom bult
    enhetens korta namn
    TEX
    tillgänglig utrustning
    Mutter
    Bricka
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    kvantitet per set
    Sats om 2
    Teknisk data
    montagefästen
    Betong
    Naturlig berg
    typ av installation
    Inomhus
    gängtyp
    M6
    skruvlängd
    70 mm
    håltagningsdiameter
    6 mm
    minsta borrdjup
    67 mm
    Tjocklek
    0…26 mm godstjocklek:
    inbyggnadsdjup
    35 mm
    åtdragningsmoment
    8 N.m
    material
    Stål elektro-zink
    korrosivitetsklass
    C2
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…60 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37482 : IMT37482_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37482_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    IMT37482_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37482 : IMT37482_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37482_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    IMT37482_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37482 : IMT37482_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT37482_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    IMT37482_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.