Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37485 Schneider Electric

IMT37485

E-nummer: 1507515

Bild av IMT37485 Schneider Electric
IMT37485
E-nummer: 1507515

Expanderbult TEX-C5M M8x95 in mutter och bricka. Elförzinkad klass C2 2st/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480476013
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Genom bult
    enhetens korta namn
    TEX
    tillgänglig utrustning
    Bricka
    Mutter
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    kvantitet per set
    Sats om 2
    Teknisk data
    montagefästen
    Naturlig berg
    Betong
    typ av installation
    Inomhus/utomhus
    gängtyp
    M8
    skruvlängd
    95 mm
    håltagningsdiameter
    8 mm
    minsta borrdjup
    93 mm
    Tjocklek
    0…30 mm godstjocklek:
    inbyggnadsdjup
    55 mm
    åtdragningsmoment
    23 N.m
    material
    Syrafast rostfritt stål
    korrosivitetsklass
    C5-M
    praktisk lastkapacitet i kg
    Utdragbar last: 440 kg
    bruksgränstillstånd
    Utdragbar last: 900 kg för betong C20/C25
    brottgränstillstånd
    Utdragbar last: (säkerhet cl 1)590 kg för betong C20/C25
    Utdragbar last: (säkerhet cl 2)530 kg för betong C20/C25
    oavsiktig
    Utdragbar last: 1170 kg för betong C20/C25
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…60 °C
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska1
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37485 : Expanderbult TEX-C5M M8x95 in mutter och bricka. Elförzinkad klass C2 2st/fp DIY
    Beskrivning
    Expanderbult TEX-C5M M8x95 in mutter och bricka. Elförzinkad klass C2 2st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Expanderbult TEX-C5M M8x95 in mutter och bricka. Elförzinkad klass C2 2st/fp DIY
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.