Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37486 Schneider Electric

IMT37486

E-nummer: 1531092

Bild av IMT37486 Schneider Electric
IMT37486
E-nummer: 1531092

Betongskruv MMS-MS 7,5x45 Torx T30, elförzinkad, 4st/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480476020
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Skruv
    enhetens korta namn
    MMS-MS
    enhetsapplikation
    Betong och tegelmaterial
    skruvtyp
    Fullt gängad
    verktygstyp
    sladdlös skruvdragare
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    kvantitet per set
    Sats om 4
    Teknisk data
    håltagningsdiameter
    6 mm
    skruvdiameter
    7,5 mm
    skruvlängd
    45 mm
    typ av skruvhuvud
    17 mm flänshuvud
    typ av skruvmejsel
    T30
    material
    Skruv: Stål elektropläterad
    Miljö
    standarder
    CE
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska1
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37486 : Betongskruv MMS-MS 7,5x45 Torx T30, elförzinkad, 4st/fp DIY
    Beskrivning
    Betongskruv MMS-MS 7,5x45 Torx T30, elförzinkad, 4st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Betongskruv MMS-MS 7,5x45 Torx T30, elförzinkad, 4st/fp DIY
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.