Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37487 Schneider Electric

IMT37487

E-nummer: 1531093

Green premium brand logo
Bild av IMT37487 Schneider Electric
IMT37487
E-nummer: 1531093
Green premium brand logo

Betongskruv MMS-MF 7,5x70 nyckelvidd 10mm, elförzinkad, 4st/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480476037
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Skruv
    enhetens korta namn
    MMS-MF
    enhetsapplikation
    Betong och tegelmaterial
    skruvtyp
    Fullt gängad
    erhållen utrustning
    kombinationsbricka
    verktygstyp
    sladdlös skruvdragare
    10 mm skiftnyckel
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    kvantitet per set
    Sats om 4
    Teknisk data
    håltagningsdiameter
    6 mm
    skruvdiameter
    7,5 mm
    skruvlängd
    70 mm
    typ av skruvhuvud
    Sexkantig
    material
    Skruv: Stål elektropläterad
    Miljö
    standarder
    CE
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37487 : Betongskruv MMS-MF 7,5x70 nyckelvidd 10mm, elförzinkad, 4st/fp DIY
    Beskrivning
    Betongskruv MMS-MF 7,5x70 nyckelvidd 10mm, elförzinkad, 4st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Betongskruv MMS-MF 7,5x70 nyckelvidd 10mm, elförzinkad, 4st/fp DIY
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37487 : Betongskruv MMS-MF 7,5x70 nyckelvidd 10mm, elförzinkad, 4st/fp DIY
    Beskrivning
    Betongskruv MMS-MF 7,5x70 nyckelvidd 10mm, elförzinkad, 4st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Betongskruv MMS-MF 7,5x70 nyckelvidd 10mm, elförzinkad, 4st/fp DIY
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37487 : Betongskruv MMS-MF 7,5x70 nyckelvidd 10mm, elförzinkad, 4st/fp DIY
    Beskrivning
    Betongskruv MMS-MF 7,5x70 nyckelvidd 10mm, elförzinkad, 4st/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Betongskruv MMS-MF 7,5x70 nyckelvidd 10mm, elförzinkad, 4st/fp DIY
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.