Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37489 Schneider Electric

IMT37489

E-nummer: 1500230

Bild av IMT37489 Schneider Electric
IMT37489
E-nummer: 1500230

Kabelfäste Cablewing, grå dubbel, utan spikplugg. DIY 2st

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480476051
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Dubbel kabelfäste
    tillgänglig utrustning
    Utan spik plugg
    enhetsapplikation
    Kabelinstallation två sidor
    Ledning installation två sidor
    färg
    Mörkgrå
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    kvantitet per set
    Sats om 2
    Teknisk data
    typ av installation
    Inomhus/utomhus
    antal ledare
    6 x 0…12 mm: båda sidor
    praktisk belastningskapacitet
    30 N
    material
    PA (polyamid) cable wing:
    Höjd
    23 mm
    bredd
    20 mm
    djup
    230 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…60 °C
    miljökarakteristik
    Klarar extrema temperaturer
    Hög UV resistans
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,027 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,550 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,250 dm
    Förpackning 1 längd
    1,460 dm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37489 : Kabelfäste Cablewing, grå dubbel, utan spikplugg. DIY 2st
    Beskrivning
    Kabelfäste Cablewing, grå dubbel, utan spikplugg. DIY 2st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Kabelfäste Cablewing, grå dubbel, utan spikplugg. DIY 2st
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37489 : Kabelfäste Cablewing, grå dubbel, utan spikplugg. DIY 2st
    Beskrivning
    Kabelfäste Cablewing, grå dubbel, utan spikplugg. DIY 2st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Kabelfäste Cablewing, grå dubbel, utan spikplugg. DIY 2st
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37489 : Kabelfäste Cablewing, grå dubbel, utan spikplugg. DIY 2st
    Beskrivning
    Kabelfäste Cablewing, grå dubbel, utan spikplugg. DIY 2st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Kabelfäste Cablewing, grå dubbel, utan spikplugg. DIY 2st
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.