Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT37500 Schneider Electric

IMT37500

Green premium brand logo
Bild av IMT37500 Schneider Electric
IMT37500
Green premium brand logo

Träskruv TGS-4,2x38 plus Skruvplugg TP2 Röd, 10+10/fp DIY

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480476853
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Kontakt
    enhetens korta namn
    TP
    tillgänglig utrustning
    Skruv
    enhetsapplikation
    För lättare installation
    Trä, träfiberskivor och gips
    borrdiameter
    5,5 mm betong
    5,5 mm tegel
    5 mm ALC betong
    minsta borrdjup
    40 mm
    skruvtyp
    Fullt gängad med dubbelgänga
    skruvdiameter
    4,2 mm
    skruvlängd
    38 mm
    typ av skruvhuvud
    Kullrig
    typ av skruvmejsel
    Philips nr 2
    verktygstypen
    Elskruvdragare
    Korspunkts
    Teknisk data
    färg
    Röd
    material
    PEHD (polyeten med hög densitet)
    Härdat stål elektropläterad
    praktisk lastkapacitet
    Skjuvning: 0,6 kN för betong
    Utdragbar last: 0,4 kN för betong
    Skjuvning: 0,5 kN för massivt tegel
    Utdragbar last: 0,3 kN för massivt tegel
    Skjuvning: 0,15 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera
    Utdragbar last: 0,05 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera
    omgivningstemeperatur vid drift
    −50…80 °C
    diameter
    5,5 mm
    längd
    35 mm
    Miljö
    typ av förpackning
    Plastpåse och kartong med eurohole
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2019-09-30
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2014-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37500 : Träskruv TGS-4,2x38 plus Skruvplugg TP2 Röd, 10+10/fp DIY
    Beskrivning
    Träskruv TGS-4,2x38 plus Skruvplugg TP2 Röd, 10+10/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Träskruv TGS-4,2x38 plus Skruvplugg TP2 Röd, 10+10/fp DIY
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37500 : Träskruv TGS-4,2x38 plus Skruvplugg TP2 Röd, 10+10/fp DIY
    Beskrivning
    Träskruv TGS-4,2x38 plus Skruvplugg TP2 Röd, 10+10/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Träskruv TGS-4,2x38 plus Skruvplugg TP2 Röd, 10+10/fp DIY
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT37500 : Träskruv TGS-4,2x38 plus Skruvplugg TP2 Röd, 10+10/fp DIY
    Beskrivning
    Träskruv TGS-4,2x38 plus Skruvplugg TP2 Röd, 10+10/fp DIY
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    Träskruv TGS-4,2x38 plus Skruvplugg TP2 Röd, 10+10/fp DIY
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.