Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT38048 Schneider Electric

IMT38048

E-nummer: 1556710

Green premium brand logo
Bild av IMT38048 Schneider Electric
IMT38048
E-nummer: 1556710
Green premium brand logo

Betongskruv MMS-MF 6x50 nyckelvidd 8mm, elförzinkad, 100st/fp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480214585
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Skruv
    enhetens korta namn
    MMS-MF
    enhetsapplikation
    Betong och tegelmaterial
    skruvtyp
    Fullt gängad
    erhållen utrustning
    kombinationsbricka
    verktygstyp
    sladdlös skruvdragare
    8 mm skiftnyckel
    kvantitet per set
    Sats om 100
    Teknisk data
    håltagningsdiameter
    5 mm
    skruvdiameter
    6 mm
    skruvlängd
    50 mm
    typ av skruvhuvud
    Sexkantig
    material
    Skruv: Stål elektropläterad
    Miljö
    standarder
    CE
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    9,000 g
    Förpackning 1 bredd
    6,000 mm
    Förpackning 1 längd