Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT39078 Schneider Electric

IMT39078

E-nummer: 1500251

Bild av IMT39078 Schneider Electric
IMT39078
E-nummer: 1500251

Kabelfäste Cablewing, grå enkel med spikplugg

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480217203
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Kabelfäste enkel
    tillgänglig utrustning
    Med spik plugg
    enhetsapplikation
    Kabelinstallation ensidig
    färg
    Mörkgrå
    kvantitet per set
    Sats med 25
    Teknisk data
    typ av installation
    Inomhus/utomhus
    antal ledare
    6 x 0…12 mm: ensidig
    praktisk belastningskapacitet
    30 N
    material
    PA (polyamid) cable wing:
    PA (polyamid) spikplugg:
    Stål elektropläterad spik:
    Höjd
    23 mm
    Bredd
    20 mm
    Djup
    130 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…60 °C
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Klarar extrema temperaturer
    Hög UV resistans
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,019 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,200 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,200 dm
    Förpackning 1 längd
    1,300 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska3
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2017-11-29
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT39078 : IMT39078_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT39078_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    IMT39078_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.