Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT39082 Schneider Electric

IMT39082

E-nummer: 1507011

Bild av IMT39082 Schneider Electric
IMT39082
E-nummer: 1507011

Skruvplugg TPH-10x67 med 72mm skruv C4, 20st/fp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480302138
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Spikplugg
    enhetens korta namn
    TPH
    tillgänglig utrustning
    Skruv
    borrdiameter
    10 mm
    minsta borrdjup
    70 mm
    skruvlängd
    72 mm
    Teknisk data
    färg
    Grön/svart
    material
    Skruv: syrafast rostfritt stål
    Kontakt: PA + TPR
    korrosivitetsklass
    C5-M
    praktisk lastkapacitet
    Utdragbar last: 0,6 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 3)
    Skjuvning: 0,7 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 2,5)
    Utdragbar last: 0,8 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 3)
    Skjuvning: 1 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 2,5)
    tjocklek
    0…10 mm godstjocklek
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…60 °C
    diameter
    10 mm
    längd
    67 mm
    Miljö
    kvantitet per set
    Sats om 20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    17 g
    Förpackning 1 höjd
    3,6 cm
    Förpackning 1 bredd
    11 cm
    Förpackning 1 längd
    22 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska4
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Thorsman installationssystem (Version 6.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2019-06-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT39082 : IMT39082_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    IMT39082_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    IMT39082_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.