Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman fästmateriel
Bild av IMT39083 Schneider Electric

IMT39083

E-nummer: 1507012

Bild av IMT39083 Schneider Electric
IMT39083
E-nummer: 1507012

Skruvplugg TPH-10x67 med 115mm skruv C4, 20st/fp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480302145
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Thorsman
    typ av produkt eller komponent
    Kontakt
    enhetens korta namn
    TPH
    tillgänglig utrustning
    Skruv
    borrdiameter
    10 mm
    minsta borrdjup
    70 mm
    skruvlängd
    115 mm
    Teknisk data
    färg
    Grön/svart
    material
    Skruv: syrafast rostfritt stål
    Kontakt: PA + TPR
    korrosivitetsklass
    C5-M
    praktisk lastkapacitet
    Utdragbar last: 0,6 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 3)
    Utdragbar last: 0,8 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 3)
    Skjuvning: 0,3 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 2,5)
    Skjuvning: 0,3 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 2,5)
    tjocklek
    0…45 mm godstjocklek
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…60 °C
    diameter
    10 mm
    längd
    67 mm
    Miljö
    kvantitet per set
    Sats om 20
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska4
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2019-06-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IMT39083 : Skruvplugg TPH-10x67 med 115mm skruv C4, 20st/fp
    Beskrivning
    Skruvplugg TPH-10x67 med 115mm skruv C4, 20st/fp
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Skruvplugg TPH-10x67 med 115mm skruv C4, 20st/fp
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.