
+ 5
Strålkastare, Mureva, LED, 20 W, 4000 K, IP65, 230 V
E-nummer:
7765939
IMT47208
Utgått den: 7 feb. 2025
- Vad betyder sista försäljningsdatum?
Sista försäljningsdatum är det sista datumet Schneider Electric tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.
- Behöver du mer hjälp?
Kontakta Kundcenter.
IMT47208 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
EAN-kod: 3606489903084
Lagerkod: Lagerförd
Hög ljuskvalitet med ett ljusflöde på 3000 lm
Kompakt design med 110 graders ljusspridning
Kan användas i tuffa väderförhållanden, både inomhus och utomhus
Förenkla användningen i mörker med en infraröd sensor som tänder vid rörelse
Kan hängas och monteras på alla typer av väggar eller användas på ett stativ
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej