





+ 7
Strålkastare, Mureva, LED, 20 W, 4000 K, IP44 ,med IR-sensor, 230 V
E-nummer:
7766002
IMT47216
Utgått den:16 okt. 2024
IMT47216 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
EAN-kod: 3606489903169
Hög ljuskvalitet med ett ljusflöde på 2000 lm
Kompakt designprodukt med 110 graders ljusspridning
Environmental Data
Environmental Data
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.