
+ 12
Strålkastare, Mureva, LED, 150 W, 6500 K, IP65, 230 V
E-nummer:
7766011
IMT47222
Utgått den: 7 feb. 2025
- Vad betyder sista försäljningsdatum?
Sista försäljningsdatum är det sista datumet Schneider Electric tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.
- Behöver du mer hjälp?
Kontakta Kundcenter.
IMT47222 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
EAN-kod: 3606489903220
Lagerkod: Lagerförd
Hög ljuskvalitet med ett ljusflöde på 5000 lm
Kompakt designprodukt med 110° ljusspridning
Kan användas vid tuffa väderförhållanden, både inomhus och utomhus
Kan hängas och monteras i alla typer av väggar eller användas på stativ
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej