





+ 5
Arbetslampa, Thorsman, LED, 20W, 4000 K, IP65, med sladd och stickpropp, 230 V
E-nummer:
7506242
IMT47225
Utgått den:16 aug. 2024
Rekommenderade ersättningsprodukter
EAN-kod: 3606489903251
Ergonomisk design: enkel att transportera och bära
Kan användas på marken eller hängande
Kan användas i tuffa miljöer både utom- och inomhus.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Nej
Use Again
Återtagande
No
Environmental Data
Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.
IMT47225 ersätts med: