Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OptiLine 50
Bild av INS10960 Schneider Electric

INS10960

E-nummer: 1159105

Green premium brand logo
Bild av INS10960 Schneider Electric
INS10960
E-nummer: 1159105
Green premium brand logo

Kabelhylla OL120CL plåt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480605710
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Kabelhylla
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    Teknisk data
    kanalstorlek
    120 x 65 mm
    kanalmaterial
    Stål
    montering
    Snäppfäste
    material
    Stål
    längd
    1500 mm
    Höjd
    55 mm
    bredd
    20 mm
    Miljö
    standarder
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2006
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…80 °C
    IP-kapslingsklass
    IP40
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    685,000 g
    Förpackning 1 höjd
    20,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    55,000 mm
    Förpackning 1 längd
    1500,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska3
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.9 MB
    Datum 2019-06-12
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS10960 : INS10960_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    INS10960_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    INS10960_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS10960 : INS10960_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    INS10960_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    INS10960_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS10960 : INS10960_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    INS10960_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    INS10960_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.