Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OptiLine 50
Bild av INS10970 Schneider Electric
Utgången

INS10970

E-nummer: 1159106

Green premium brand logo
Bild av INS10970 Schneider Electric
Utgången
INS10970
E-nummer: 1159106
Green premium brand logo

Justerbar väggkonsol 50-70mm

Visa fler egenskaper
INS10970  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3606480618659
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    OptiLine
    produktområde
    OptiLine 50
    typ av produkt eller komponent
    Ställbar konsol
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    kanalmaterial
    Stål
    kanalstorlek
    120 x 65 mm
    montering
    Med skruvar
    material
    Stål omålad
    längd
    50…70 mm
    Höjd
    162 mm
    bredd
    126 mm
    Miljö
    operating temperature
    −20…60 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska3
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.9 MB
    Datum 2019-06-12
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS10970 : Justerbar väggkonsol 50-70mm
    Beskrivning
    Justerbar väggkonsol 50-70mm
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Justerbar väggkonsol 50-70mm
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS10970 : Justerbar väggkonsol 50-70mm
    Beskrivning
    Justerbar väggkonsol 50-70mm
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Justerbar väggkonsol 50-70mm
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS10970 : Justerbar väggkonsol 50-70mm
    Beskrivning
    Justerbar väggkonsol 50-70mm
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Justerbar väggkonsol 50-70mm
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.