Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OptiLine 50
Bild av INS10972 Schneider Electric

INS10972

E-nummer: 1159109

Bild av INS10972 Schneider Electric
INS10972
E-nummer: 1159109

Konsol 110-160mm Plåt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480618673
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    OptiLine
    produktområde
    OptiLine 50
    typ av produkt eller komponent
    Ställbar konsol
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    kanalmaterial
    Stål
    kanalstorlek
    120 x 65 mm
    montering
    Med skruvar
    material
    Stål omålad
    längd
    110…160 mm
    Höjd
    162 mm
    Bredd
    126 mm
    Miljö
    operating temperature
    −20…60 °C
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk2
    • svenska1
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.9 MB
    Datum 2019-06-12
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS10972 : INS10972_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    INS10972_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    INS10972_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.