Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OptiLine 50
Bild av INS12100 Schneider Electric

INS12100

E-nummer: 1159701

Green premium brand logo
Bild av INS12100 Schneider Electric
INS12100
E-nummer: 1159701
Green premium brand logo

Kanalunderdel OL80 Halogenfri

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485123080
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OptiLine 50
    typ av produkt eller komponent
    Installationskanal
    färg
    Vit (RAL 9010)
    kvantitet per set
    10 m
    Teknisk data
    partisionering fack
    1 fack
    kanalstorlek
    80 x 63 mm
    kanalmaterial
    Plast
    storleksöppning front
    50 mm
    montering
    Skruvmontage
    material
    PC/ABS
    längd
    2500 mm
    Höjd
    80 mm
    bredd
    63 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    IP-kapslingsklass
    IP40
    IK-skyddsgrad
    IK07
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,000 kg
    Förpackning 1 höjd
    80,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    63,000 mm
    Förpackning 1 längd
    1000,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska4
    • franska1
    • italienska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.9 MB
    Datum 2019-06-12
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 420.4 KB
    Datum 2011-12-05
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 206.9 KB
    Datum 2011-02-18
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS12100 : Kanalunderdel OL80 Halogenfri
    Beskrivning
    Kanalunderdel OL80 Halogenfri
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Kanalunderdel OL80 Halogenfri
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 881.3 KB
    Datum 2009-10-12
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS12100 : Kanalunderdel OL80 Halogenfri
    Beskrivning
    Kanalunderdel OL80 Halogenfri
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Kanalunderdel OL80 Halogenfri
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS12100 : Kanalunderdel OL80 Halogenfri
    Beskrivning
    Kanalunderdel OL80 Halogenfri
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Kanalunderdel OL80 Halogenfri
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.