Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OptiLine 50
Bild av INS12201 Schneider Electric

INS12201

E-nummer: 1159711

Green premium brand logo
Bild av INS12201 Schneider Electric
INS12201
E-nummer: 1159711
Green premium brand logo

Innerhörn OL100 Halogenfri Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485123189
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Innerhörn
    kvantitet per set
    1 st
    färg
    Vit (RAL 9010)
    Teknisk data
    kanalstorlek
    100 x 63 mm
    kanalmaterial
    Plast
    Aluminium
    material
    PC/ABS
    längd
    115 mm
    Höjd
    105 mm
    Bredd
    115 mm
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    IP-kapslingsklass
    IP40
    IK-skyddsgrad
    IK07
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    90 g
    Förpackning 1 höjd
    10,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    11,5 cm
    Förpackning 1 längd
    11,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska4
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Thorsman installationssystem (Version 6.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.9 MB
    Datum 2019-06-12
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 206.9 KB
    Datum 2011-02-18
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS12201 : Innerhörn OL100 Halogenfri Vit
    Beskrivning
    Innerhörn OL100 Halogenfri Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Innerhörn OL100 Halogenfri Vit
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 881.3 KB
    Datum 2009-10-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 884.1 KB
    Datum 2009-10-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 898.7 KB
    Datum 2009-03-12
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS12201 : Innerhörn OL100 Halogenfri Vit
    Beskrivning
    Innerhörn OL100 Halogenfri Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Innerhörn OL100 Halogenfri Vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS12201 : Innerhörn OL100 Halogenfri Vit
    Beskrivning
    Innerhörn OL100 Halogenfri Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Innerhörn OL100 Halogenfri Vit
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.