Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   Thorsman installationssystem
Bild av INS5540101 Schneider Electric

INS5540101

E-nummer: 1161001

Green premium brand logo
Bild av INS5540101 Schneider Electric
INS5540101
E-nummer: 1161001
Green premium brand logo

Innerhörn IH110/52 Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480340833
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Stago
    typ av produkt eller komponent
    Innerhörn
    färg
    Vit (NCS 0402-B91G)
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    kanalstorlek
    110 x 52 mm
    partisionering fack
    1 fack
    storleksöppning front
    80 mm
    nominella tvärsnitt
    5720 mm²
    montering
    Med konsoler
    Med skruvar
    material
    Förzinkad stålplåt
    ytbehandling
    Pulverlack
    längd
    200 mm
    höjd
    110 mm
    bredd
    52 mm
    Miljö
    standarder
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2006
    direktiv
    73/23/EEC - lågspänningsdirektiv
    omgivningstemeperatur vid drift
    -20…60 °C
    miljöegenskaper
    Halogenfri
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska1
    • franska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Thorsman installationssystem (Version 5.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 17 MB
    Datum 2019-09-30
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 826.1 KB
    Datum 2019-02-21
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS5540101 : INS5540101_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    INS5540101_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    INS5540101_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS5540101 : INS5540101_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    INS5540101_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    INS5540101_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS5540101 : INS5540101_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    INS5540101_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    INS5540101_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.2)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 311.9 KB
    Datum 2019-04-23
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /