Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thorsman installationssystem
Bild av INS5544211 Schneider Electric

INS5544211

E-nummer: 1161032

Green premium brand logo
Bild av INS5544211 Schneider Electric
INS5544211
E-nummer: 1161032
Green premium brand logo

Ytterhörn YH170/72 Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480340987
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Stago
    typ av produkt eller komponent
    Ytterhörn
    färg
    Vit (NCS 0402-B91G)
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    kanalstorlek
    170 x 72 mm
    partisionering fack
    1 fack
    storleksöppning front
    80 mm
    area
    12240 mm²
    montering
    Med konsoler
    Med skruvar
    material
    Förzinkad stålplåt
    ytbehandling
    Pulverlack
    längd
    272 mm
    höjd
    170 mm
    bredd
    72 mm
    Miljö
    standarder
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2006
    direktiv
    73/23/EEC - lågspänningsdirektiv
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…60 °C
    miljöegenskaper
    Halogenfri
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1128,000 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska1
    • franska1
    • italienska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Thorsman installationssystem (Version 6.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.8 MB
    Datum 2020-08-18
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 826.1 KB
    Datum 2019-02-21
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS5544211 : Ytterhörn YH170/72 Vit
    Beskrivning
    Ytterhörn YH170/72 Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Ytterhörn YH170/72 Vit
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS5544211 : INS5544211_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    INS5544211_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    INS5544211_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS5544211 : Ytterhörn YH170/72 Vit
    Beskrivning
    Ytterhörn YH170/72 Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Ytterhörn YH170/72 Vit
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.4)
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 538.3 KB
    Datum 2020-10-20
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.