Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OptiLine 50
Bild av INS76054 Schneider Electric

INS76054

E-nummer: 1276081

Bild av INS76054 Schneider Electric
INS76054
E-nummer: 1276081

Kopplingskabel GST 18i3 3G1,5halogenfri 4m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480542312
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OptiLine 50
    product type
    Förlängningskabel
    colour
    Vit
    quantity package 1 / unit
    1 st
    Teknisk data
    typ av kabel
    H05Z1Z1-F3G1.5
    interface
    GST 18i3 hona/hane
    nätverkets antal faser
    1 fas
    rating
    16 A - 250 V
    antal poler
    3
    product material
    PA (polyamid)
    PE / PP
    kabel area/dimension
    1,5 mm²
    kabeldiameter
    8 mm
    kabellängd
    4 m
    höjd
    13 mm
    bredd
    28 mm
    Miljö
    standarder
    DIN VDE 0625
    EN 61984
    IEC 61535
    VDE 0606
    operating temperature
    −5…40 °C
    miljökarakteristik
    Brand klassad
    miljöegenskaper
    Halogenfri
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    432 g
    Förpackning 1 höjd
    2,8 cm
    Förpackning 1 bredd
    1,3 cm
    Förpackning 1 längd
    400 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska2
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Thorsman installationssystem (Version 6.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.8 MB
    Datum 2020-08-18
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    installation system Optiline 50 (Version 1.2)
    Beskrivning
    all the components to create a complete trunking installation with 230 V and low current (RJ45) outlets.very fast and reliable coupling system.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.9 MB
    Datum 2019-06-12
    Beskrivning
    all the components to create a complete trunking installation with 230 V and low current (RJ45) outlets.very fast and reliable coupling system.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    INS76054 : INS76054_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    INS76054_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-28
    Beskrivning
    INS76054_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.