Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   OptiLine Mini
Bild av ISM14151 Schneider Electric

ISM14151

E-nummer: 1169341

Bild av ISM14151 Schneider Electric
ISM14151
E-nummer: 1169341

Innerhörn 12x20 Alu-Met halogenfri

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480310843
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    OptiLine
    kabelanslutningssystem
    Minikanal
    product type
    Innerhörn
    trunking type
    Minikanal
    D_RANGE_COMPATIBILITY
    OptiLine
    Teknisk data
    kanalmaterial
    Plast
    colour
    Alu metallic
    trunking dimension
    12 x 20 mm
    montering
    Snäppfäste
    ytbehandling
    Målad
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    material
    PC/ABS
    quantity per package
    Set med 10 st
    operating temperature
    -15…60 °C
    längd
    40 mm
    höjd
    20 mm
    bredd
    40 mm
    Miljö
    standarder
    73/23/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2006
    IP-kapslingsklass
    IP40
    IK-skyddsgrad
    IK06
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska1
    • franska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Thorsman installationssystem (Version 5.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 17 MB
    Datum 2019-09-30
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 230.6 KB
    Datum 2019-11-08
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ISM14151 : Innerhörn 12x20 Alu-Met halogenfri
    Beskrivning
    Innerhörn 12x20 Alu-Met halogenfri
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    Innerhörn 12x20 Alu-Met halogenfri
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ISM14151 : Innerhörn 12x20 Alu-Met halogenfri
    Beskrivning
    Innerhörn 12x20 Alu-Met halogenfri
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    Innerhörn 12x20 Alu-Met halogenfri
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ISM14151 : Innerhörn 12x20 Alu-Met halogenfri
    Beskrivning
    Innerhörn 12x20 Alu-Met halogenfri
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    Innerhörn 12x20 Alu-Met halogenfri
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /