Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OptiLine Mini
Bild av ISM14301P Schneider Electric

ISM14301P

E-nummer: 1169643

Green premium brand logo
Bild av ISM14301P Schneider Electric
ISM14301P
E-nummer: 1169643
Green premium brand logo

Innerhörn 18x20 Vit halogenfri

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480683121
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    OptiLine
    kabelanslutningssystem
    Minikanal
    product type
    Innerhörn
    trunking type
    Minikanal
    D_RANGE_COMPATIBILITY
    OptiLine
    Teknisk data
    kanalmaterial
    Plast
    colour
    Polarvit
    trunking dimension
    18 x 20 mm
    montering
    Snäppfäste
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    material
    PC/ABS
    quantity per package
    Set med 10 st
    operating temperature
    −15…60 °C
    längd
    45 mm
    Höjd
    20 mm
    bredd
    45 mm
    Miljö
    standarder
    73/23/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2006
    IP-kapslingsklass
    IP40
    IK-skyddsgrad
    IK06
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    6,000 g
    Förpackning 1 höjd
    45,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    20,000 mm
    Förpackning 1 längd
    45,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska6
    • engelska3
    • franska1
    • italienska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Thorsman installationssystem (Version 6.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    Utanpåliggande apparatserier (Version 1.0)
    Beskrivning
    Våra mest populära apparatserier Exxact™ och Renova finns nu äveni utanpåliggande utförande som passar i både moderna och äldre miljöer.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12 MB
    Datum 2019-07-09
    Beskrivning
    Våra mest populära apparatserier Exxact™ och Renova finns nu äveni utanpåliggande utförande som passar i både moderna och äldre miljöer.
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 230.6 KB
    Datum 2019-11-08
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ISM14301P : ISM14301P_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    ISM14301P_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    ISM14301P_ROHS_DECLARATION
    Katalogsidor
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.4 MB
    Datum 2020-02-27
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 891.6 KB
    Datum 2010-08-27
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ISM14301P : ISM14301P_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    ISM14301P_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    ISM14301P_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ISM14301P : ISM14301P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    ISM14301P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    ISM14301P_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.