Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OptiLine 50
Bild av ISM50342 Schneider Electric

ISM50342

E-nummer: 1159949

Bild av ISM50342 Schneider Electric
ISM50342
E-nummer: 1159949

Ingjutningslåda OL 8 moduler

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480483059
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    kabelanslutningssystem
    Golvbox
    product type
    Ingjuten golvbox
    typ av golv
    Flytspacklat golv
    Golvbox utformning
    Rektangulär
    quantity package 1 / unit
    1 st
    Teknisk data
    montering
    Med skruvar
    antal moduler
    Utan moduler
    product material
    Stålplåt
    längd
    125 mm
    höjd
    302 mm
    bredd
    405 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska4
    • franska1
    • italienska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Thorsman installationssystem (Version 6.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.8 MB
    Datum 2020-08-18
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    installation system Optiline 50 (Version 1.2)
    Beskrivning
    all the components to create a complete trunking installation with 230 V and low current (RJ45) outlets.very fast and reliable coupling system.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.9 MB
    Datum 2019-06-12
    Beskrivning
    all the components to create a complete trunking installation with 230 V and low current (RJ45) outlets.very fast and reliable coupling system.
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195 KB
    Datum 2012-10-23
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 82.7 KB
    Datum 2012-06-26
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ISM50342 : ISM50342_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    ISM50342_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    ISM50342_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    OptiLine - 50 Floor box, metal - Product Environmental Profile (Version 1.1)
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2009-10-12
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.4)
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 538.3 KB
    Datum 2020-10-20
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.